위험 영역용 단자대 제품 목록

필터

670개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    DIN 레일 타입



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

  • 추가 옵션
    닫기

    색상



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

  • 추가 옵션
    닫기

    정격 전류



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

  • 추가 옵션
    닫기

    정격 전압



단자대 - UT 4 - 3044102

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 높이: 46.9 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - PT 1,5/S - 3208100

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 높이: 30.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

나이프 스위치 단자대 - UT 4-MT-P/P-EX - 3046173

나이프 스위치 단자대, 테스트 플러그 삽입용 테스트 소켓 스크류 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 길이: 57.8 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

분리 단자대 - UT 4-TG-EX - 3046143

분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 길이: 57.8 mm, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

퓨즈 플러그 - P-FU 5X20-EX - 3036807

퓨즈 플러그, 연결 방법: 플러그 연결, 정격 전류: 6.3 A, 정격 전압: 500 V, 폭: 6.2 mm, 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 색상: 검정

2단 단자대 - UTTB 4 - 3044814

2단 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

다단 단자대 - PT 2,5-3L - 3210499

다단 단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

열전기 전압 단자대 쌍 - MTKD-CU/CUNI EX - 3100060

열전기 전압 단자대 쌍, TC 타입 T, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 1 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 4, 핀 수: 2, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 10.4 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

단자대 - SSK 110 KER-EX - 0502058

피드스루 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 10 mm², 20 - 8 AWG, 폭: 8.4 mm, 색상: 흰색, 마운팅 타입: NS 32, 절연 소재: 세라믹

단자대 - QTC 2,5 - 3206416

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: IDC 연결방식, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 2.5 mm², AWG: 20 - 14, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

670 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166