Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
측정 범위
입력 신호 타입
출력 신호 타입
연결 방법
프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 3개의 제한 값 릴레이 있음, 본질 안전 신호 입력, 2선, 3선 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기 절연, 광범위한 전원 공급, 스프링 케이지 연결, PLd
프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 3개의 제한 값 릴레이 있음, 본질 안전 신호 입력, 2선, 3선 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기 절연, 광범위한 전원 공급, 스크류 연결, PLd
합계 : 0.0