Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
측정 범위
출력 신호
입력 신호 타입
출력 신호 타입
입력 신호
공급 전압
연결 방법
배송 상태
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 3개의 제한 값 릴레이 있음, 표준 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스크류 연결, SIL
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 1개의 제한 값 릴레이 있음, 표준 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스크류 연결, SIL
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 3개의 제한 값 릴레이 있음, 표준 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스프링 케이지 연결, SIL
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 1개의 제한 값 릴레이 있음, 표준 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스프링 케이지 연결, SIL
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 1개의 제한 값 릴레이 있음, 주문 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스크류 연결, SIL
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 1개의 제한 값 릴레이 있음, 주문 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스프링 케이지 연결, SIL
온도 변환기, 저항 온도계 및 저항기의 신호를 0/4-20 mA 신호로 변환. 자유로운 프로그래밍 가능, 3-way 전기 절연, 고객 맞춤형 구성됨
온도 변환기, 저항 온도계 및 저항기의 신호를 0/4 - 20 mA 신호로 변환. 자유롭게 프로그래밍 가능, 3-way 전기 절연.
합계 : 0.0