주파수 컨버터용 TRIO POWER 제품 목록

필터

1개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



전원 공급 장치 - TRIO-PS/600DC/24DC/20 - 2866530

DIN 레일 전원 공급 장치, 1차 전환, 단상, 입력: 600 V DC, 출력: 24 V DC/20 A

1 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166