시스템 케이블링 및 액세서리 제품 목록

필터

18개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTROL_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

프로그래밍 어댑터 - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

USB 인터페이스가 있는 프로그래밍 어댑터, 소프트웨어 프로그래밍용. 측정 변환기 또는 모터 관리자와 같은 프로그래밍할 제품을 위한 소프트웨어 솔루션에 USB 드라이버가 포함되어 있습니다.

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀

모듈 캐리어 - TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 2902932

16개의 MACX 아날로그 Ex i 신호 컨디셔너와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 커넥터를 통함, 37핀(1:1 연결), HART 멀티플렉서 연결 있음

모듈 캐리어 - TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 2924854

16개의 MACX 아날로그 Ex i 신호 컨디셔너와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, D-SUB 커넥터를 통함, 37핀(1:1 연결)

모듈 캐리어 - TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 2904684

16개의 2-채널 MACX 아날로그 Ex i 신호 처리기와 디지털 또는 아날로그 I/O 카드의 연결을 위한 범용 터미네이션 캐리어, 2개의 D-SUB 커넥터 사용, 37핀(1:1 연결)

모듈 캐리어 - TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS - 2905203

16개의 MACX 아날로그 Ex i 리피터 전원 공급 장치와 입력 신호 처리기 또는 Ex i 온도 변환기를 Yokogawa ProSafe-RS 컨트롤러의 아날로그 입력 카드에 이중화 연결하기 터미네이션 캐리어, 2개의 KS40 커넥터 사용, 40핀. Yokogawa SAI143 카드에 적합

모듈 캐리어 - TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - 2905677

16개의 MACX 아날로그 Ex i 신호 처리기와 Yokogawa CENTUM VP 컨트롤러의 아날로그 입력 카드 이중화 연결을 위한 터미네이션 캐리어, 2개의 KS40 커넥터 사용, 40핀. Yokogawa AAI141 및 AAI143 카드에 적합

모듈 캐리어 - TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS - 2905204

8개의 MACX 아날로그 Ex i 출력 신호 컨디셔너와 Yokogawa ProSafe-RS 컨트롤러의 아날로그 출력 카드 이중화 연결을 위한 터미네이션 캐리어, 2개의 KS40 커넥터 사용, 40핀. Yokogawa SAI533 카드에 적합

모듈 캐리어 - TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS - 2905202

16개의 MACX 아날로그 Ex i NAMUR 신호 처리기와 Yokogawa ProSafe-RS 컨트롤러의 디지털 입력 카드 이중화 연결을 위한 터미네이션 캐리어, 2개의 KS50 커넥터 사용, 50핀. Yokogawa SDV144 카드에 적합

모듈 캐리어 - TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - 2905199

32개의 MACX 아날로그 Ex i 솔레노이드 드라이버와 Yokogawa Centum VP 컨트롤러의 디지털 출력 카드 이중화 연결을 위한 터미네이션 캐리어, 2개의 KS50 커넥터 사용, 50핀. Yokogawa ADV551 및 ADV561 카드에 적합

18 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166