시스템 케이블링 및 액세서리 제품 목록

필터

12개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



전자 하우징 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀

프로그래밍 어댑터 - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

USB 인터페이스가 있는 프로그래밍 어댑터, 소프트웨어 프로그래밍용. 측정 변환기 또는 모터 관리자와 같은 프로그래밍할 제품을 위한 소프트웨어 솔루션에 USB 드라이버가 포함되어 있습니다.

어댑터 모듈 - IFS-OP-CRADLE - 2811886

작업자 인터페이스용 어댑터(IFS-OP-CRADLE)는 17.5 mm/35 mm 모듈용 원격 작업자 패널 및 디스플레이 장치로 사용하기에 적합합니다. DIN 레일에 직접 마운트할 수 있습니다.

작업자 인터페이스 - IFS-OP-UNIT - 2811899

제어 장치는 소프트웨어를 사용하지 않고도 현장에서 MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP)를 간단하게 매개 변수화 및 작동할 수 있도록 합니다. 복사 기능을 사용해 다른 모듈을 빠르고 경제적으로 구성할 수 있습니다. 35 mm 모듈에 스냅할 수 있습니다.

전원 및 오류 메시지 모듈 - MACX MCR-PTB - 2865625

스크류 연결방식 전원 및 오류 메시지 모듈, 해당 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN 레일 커넥터 포함

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀

전원 및 오류 메시지 모듈 - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

푸쉬-인 연결방식 전원 및 오류 메시지 모듈, 해당 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN 레일 커넥터 포함

케이블 세트 - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

MACX 아날로그 Ex 시리즈의 신호 처리기를 위한 터미네이션 캐리어에서의 신호 전송 및 전원 공급용 케이블 세트. 단자점 3.2 및 2.2(액티브 입력 카드용 신호 전송)를 신호 PCB에 연결.

케이블 세트 - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

MACX 아날로그 Ex 시리즈의 2-채널 모듈 또는 이중 출력이 있는 모듈을 위한 터미네이션 캐리어에서의 신호 전송용 케이블 세트. 단자점 3.1 및 3.2와 2.1 및 2.2(신호 전송)를 신호 PCB에 연결.

케이블 세트 - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

TC-MACX-MCR-PTB 전원 및 결함 시그널링 모듈용 케이블 세트(주문 번호 2904673), MACX 아날로그 Ex 시리즈의 신호 처리기용 터미네이션 캐리어에서 사용.

12 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166