Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
기능
FX 광섬유 포트
TX 포트
전송 속도
주변 온도(작동)
제품군
Managed Switch 7000,8 RJ45 포트 10/100 MBit/s,보호 수준: IP20,EtherNet/IP™
Managed Switch 7000,6 RJ45 포트 10/100 MBit/s,2 SC 멀티 모드 100 Mbps,보호 수준: IP20,EtherNet/IP™
Managed Switch 7000,5 RJ45 포트 10/100 MBit/s,2 SC 단일 모드 100 Mbps,1 SC 멀티 모드 100 Mbps,보호 수준: IP20,EtherNet/IP™
Managed Switch 7000,4 RJ45 포트 10/100 MBit/s,4 콤보 포트 10/100/1000 Mbps,보호 수준: IP20,EtherNet/IP™
Managed Switch 7000,6 RJ45 포트 10/100 MBit/s,2 콤보 포트 10/100/1000 Mbps,보호 수준: IP20,EtherNet/IP™
Managed Switch 7000,4 RJ45 포트 10/100 MBit/s,2 콤보 포트 10/100 MBit/s,2 콤보 포트 10/100/1000 Mbps,보호 수준: IP20,EtherNet/IP™
Managed Switch 2000,5 RJ45 포트 10/100 MBit/s,보호 수준: IP20,PROFINET 준수, 클래스 B
Managed Switch 2000,8 RJ45 포트 10/100 MBit/s,보호 수준: IP20,PROFINET 준수, 클래스 B
Managed Switch 2000,7 RJ45 포트 10/100 MBit/s,1 SC 멀티 모드 100 Mbps,보호 수준: IP20,PROFINET 준수, 클래스 B
Managed Switch 2000,7 RJ45 포트 10/100 MBit/s,1 SC 단일 모드 100 Mbps,보호 수준: IP20,PROFINET 준수, 클래스 B
합계 : 0.0