서지 보호 제품 목록

필터

11개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=]

서지 보호 장치 - TT-EX(I)- 24DC - 2832124

모듈형 단자대, 플로팅 Ex-i 신호 회로용 3단계 서지 보호 있음, 개별 PE 연결, 정격 전압: 24 V DC, NS 35/7. 5 마운트용, 단자대 폭: 6.2 mm, 단자대 높이: 54.6 mm. HART 호환

서지 보호 커넥터 - PT 2XEX(I)-24DC-ST - 2838225

PT 보호 플러그, 보호 회로 있음, 2개의 2선 플로팅 Ex i 신호 회로용. 정격 전압: 24 V DC, HART 호환.

서지 보호 커넥터 - PT 5-HF-12 DC-ST - 2838775

보호 플러그 PT, HF 보호 회로, 4개 신호선용. 정격 전압: 12V DC

서지 보호 기본 부품 - PT 2X2-BE - 2839208

기본 요소, 보호 플러그 PT용, 보호 회로, 2개 2선식 부동 신호 회로용, 연결 3-4(GND) 및 9-10 간 브리지, NS 35/7. 5 및 NS 35/15 마운트용. 하우징 폭: 17.5 mm

서지 보호 커넥터 - PT 4-EX(I)-24DC-ST - 2839253

PT 보호 커넥터, 4선 플로팅 Ex-i 신호 회로용 보호 회로 있음. 정격 전압: 24 V DC

서지 보호 기본 부품 - PT 2XEX(I)-BE - 2839279

기본 요소, 보호 플러그 PT용, 보호 회로, 2개 2-코어 부동 EEx ia 신호 회로용. NS 35/7. 5 및 NS 35/15 마운트용, 하우징 폭: 17.5 mm

서지 보호 기본 부품 - PT 4-EX(I)-BE - 2839486

기본 요소, 보호 플러그 PT용, 보호 회로, 4-코어 부동 EEx ia 신호 회로용. 정격 전압: 24V DC, NS 35/7. 5 및 NS 35/15 마운트용, 하우징 폭: 17.5 mm

서지 보호 기본 부품 - PT 1X2-BE - 2856113

기본 요소, 보호 플러그 PT용, 보호 회로, 2-코어 부동 신호 회로용. NS 35/7. 5 및 NS 35/15 마운트용, 하우징 폭: 17.5mm.

서지 보호 커넥터 - PT 3-PB-ST - 2858030

서지 보호 플러그, 기본 요소용, 일반 모드 전압 일반 및 미세 보호, IT의 2개 부동 신호선용, 접지에 대한 공통 모드 전압 일반 보호.

서지 보호 장치 - D-UFB-PB - 2880642

9-포지션 D-SUB 커넥터의 미세 서지 보호, PROFIBUS-DP 어플리케이션용, 최대 전송 속도 12mbps.

11 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166