서지 보호 제품 목록

필터

13개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_ARRESTER_CLASS_ACC_IEC_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

서지 보호 장치 - MT-2/1-S- 24DC - 2765699

레일 마운트용 모듈, 서지 전압 미세 보호, NS 35/7. 5 마운트용. 정격 전압: 24V DC, 하우징 폭: 12.5 mm

서지 보호 장치 - DT-UFB-IB-RBI - 2800055

5선 원격 버스 입력용 서지 보호가 있는 어태치먼트 플러그. 연결: 9핀 D-SUB 플러그 - 소켓. DIN 레일에 스냅할 수도 있음. 9핀 D-SUB 연결방식의 1 m 케이블 포함

서지 보호 장치 - DT-UFB-IB-RB0 - 2800056

5선 원격 버스 입력용 서지 보호가 있는 어태치먼트 플러그. 연결: 9핀 D-SUB 소켓 - 플러그. DIN 레일에 스냅할 수도 있음. 9핀 D-SUB 연결방식의 1 m 케이블 포함

서지 보호 커넥터 - PT 2X2-24AC-ST - 2838283

PT 보호 커넥터, 2개의 2선 플로팅 신호 회로용 보호 회로 있음. 24 V AC 정격 전압. HART 호환

서지 보호 커넥터 - PT 4X1-24AC-ST - 2838351

보호 플러그 PT, 보호 회로, 신호 회로의 4개 도체용, 한쪽에 접지됨. 정격 전압: 24 V AC

서지 보호 커넥터 - CTM 1X2- 24DC - 2838513

LSA-PLUS 플러그(COMTRAB CTM), 도체 쌍용 보호, 부동 신호 회로에 있음. 정격 전압: 24V DC

매거진 - CTM 10-MAG - 2838610

최대 10개의 LSA-PLUS 보호 플러그(COMTRAB CTM) 수용을 위한 접지 레일이 있는 매거진, CT-TERMIBLOCK 또는 LSA-PLUS 분리 스트립에 삽입용

서지 보호 커넥터 - PT 5-HF- 5 DC-ST - 2838762

보호 플러그 PT, HF 보호 회로, 4개 신호선용. 정격 전압: 5V DC

서지 보호 기본 부품 - PT 2X2-BE - 2839208

기본 요소, 보호 플러그 PT용, 보호 회로, 2개 2선식 부동 신호 회로용, 연결 3-4(GND) 및 9-10 간 브리지, NS 35/7. 5 및 NS 35/15 마운트용. 하우징 폭: 17.5 mm

서지 보호 기본 부품 - PT 2X2+F-BE - 2839224

기본 요소, 보호 플러그 PT용, 보호 회로, 2개 2선식 부동 신호 회로용, 연결 3-4(GND) 및 9-10 간 가스 주입 서지 피뢰기, NS 35/7. 5 및 NS 35/15 마운트용. 하우징 폭: 17.5 mm

13 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166