피복 분리 도구 제품 목록

필터

72개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

피복 분리 도구 - WIREFOX 2,5 - 1212368

피복 분리 도구, 케이블 사이즈가 0.08 - 2.5 mm인 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 최대 15 mm의 조정 가능한 피복 분리 길이, 최대 6 mm² 연선/1.5 mm² 단선의 절단 가능

피복 분리 도구 - WIREFOX 4 - 1212156

피복 분리 도구, 0.1 - 4 mm²의 케이블 및 전선용(특히 고무 및 실리콘 절연에 적합), 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm² 연선/1.5 mm² 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드

피복 분리 도구 - WIREFOX 6SC - 1212158

피복 분리 도구, 1.5 - 6 mm²의 케이블 및 전선용(특히 단락-회로 및 접지 누설 보호된 케이블용), 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm² 연선/1.5 mm² 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드

피복 분리 도구 - WIREFOX 10 - 1212150

피복 분리 도구, 0.02 - 10 mm²의 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm² 연선/1.5 mm² 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드

피복 분리 도구 - WIREFOX 10 CUS - 1212760

피복 분리 도구, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 0.02 - 10 mm²의 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm² 연선/1.5 mm² 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드

피복 분리 도구 - WIREFOX 16 - 1212155

피복 분리 도구, 4 - 16 mm²의 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm² 연선/1.5 mm² 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드

피복 분리 도구 - WIREFOX 16-1 - 1212157

스트리핑 플라이어, 케이블 사이즈가 6 ... 16 mm²인 케이블 및 전선용, 자체 조정 가능, 모든 스트리핑 길이, 단일 코어 배선 케이블에도 적합

피복 분리 도구 - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

피복 분리 플라이어, 케이블 절단, 케이블 탭오프, 직경 8 - 9 mm의 차폐 연결 및 최대 1.2 mm 두께의 절연을 위한 케이블 외피 제거용, 피복 분리 길이 20 mm 이상

피복 분리 도구 - WIREFOX FC - 1212619

피복 분리 플라이어, 최대 폭이 15 mm인 0.75 - 2.5 mm² 플랫 리본 케이블용, 모든 피복 분리 길이

피복 분리 도구 - WIREFOX ASI - 1212154

피복 분리 플라이어, AS 인터페이스 플랫 리본 케이블용, 모든 피복 분리 길이 적용 가능

72 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166