피복 분리/크림핑 장치 제품 목록

필터

147개의 결과

크림핑 공구, 전자 공압식 - CF 1000-1,5 - 1208199

피복 분리 및 크림핑 장치, 100 - 240 V 입력 전압, DIN 46228-4: 1990-09에 따른 0.25 - 4.0 mm²의 케이블 사이즈를 가진 절연 페룰용, 0.5 - 1.5 mm² 변환 키트 포함(6 - 12 mm 슬리브 길이)

크림핑 공구, 전자 공압식 - CF 1000-10 - 1212456

피복 분리 및 크림핑 기계, 120-230 V 입력 전압, 전기공압식, 절연 칼라가 있는 루즈 페룰용, 4 mm², 6 mm² 및 10 mm², 변환 키트 없음

전기 크림핑 도구 - CF 3000-2,5 - 1205477

피복 분리 및 크림핑 장치, 230 V 버전, 테이프 처리된 절연 페룰용, 0.25 ... 2.5 mm², 슬리브 길이 8 mm, 변환 키트 0.5 ... 2.5 mm² 포함

전기 크림핑 도구 - CF 3000-2,5 120V - 1205516

피복 분리 및 크림핑 장치, 120 V 버전, 테이프 처리된 절연 페룰용, 0.25 ... 2.5 mm², 슬리브 길이 8 mm, 변환 키트 0.5 ... 2.5 mm² 포함

변환 키트 - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

일련 번호 16059까지의 CF 1000-1,5용 설치 키트, DIN 46228-4: 2017-05에 따른 절연 페룰용, 케이블 사이즈: 0.25-0.34 mm², 피복 분리 길이: 6 mm

변환 키트 - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

일련 번호 16059까지의 CF 1000-1,5용 설치 키트, DIN 46228-4: 2017-05에 따른 절연 페룰용, 케이블 사이즈: 0.25-0.34 mm², AWG 24-22, 피복 분리 길이: 8 mm

변환 키트 - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

일련 번호 16059까지의 CF 1000-1,5용 설치 키트, DIN 46228-4: 2017-05에 따른 절연 페룰용, 케이블 사이즈: 2.5 mm², 피복 분리 길이: 8 mm

변환 키트 - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

일련 번호 16059까지의 CF 1000-1,5용 설치 키트, DIN 46228-4: 2017-05에 따른 절연 페룰용, 케이블 사이즈: 4 mm², 피복 분리 길이: 10 mm

변환 키트 - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

CF 1000-10용 변환 키트, DIN 46228-4: 1990-09에 따른 절연 페룰용, 케이블 사이즈: 4 mm², 피복 분리 길이: 10 - 12 mm

변환 키트 - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

CF 1000-10용 변환 키트, DIN 46228-4: 1990-09에 따른 절연 페룰용, 케이블 사이즈: 6 mm², 피복 분리 길이: 12 mm

147 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166