솔레노이드 드라이버 제품 목록

필터

14개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CURRENT_LIMIT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

신호 절연기 - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD - 2924867

위험 영역에서 Ex i 솔레노이드 밸브 제어용 Ex i 솔레노이드 드라이버, 로직 입력, 오프로드 전압 22.6 V, 48 mA에서 전류 제한, 라인 결함 투명성, 오류 메시지 출력, IEC 61508에 따른 최대 SIL 3, 스크류 연결

신호 절연기 - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP - 2924870

위험 영역에서 Ex i 솔레노이드 밸브 제어용 Ex i 솔레노이드 드라이버, 로직 입력, 오프로드 전압 22.6 V, 48 mA에서 전류 제한, 라인 결함 투명성, 오류 메시지 출력, IEC 61508에 따른 최대 SIL 3, 푸쉬-인 연결

솔레노이드 드라이버 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP - 2865492

Ex i 솔레노이드 드라이버. Ex 영역에 설치된 Ex i 솔레노이드 밸브, 알람 모듈 또는 LED의 본질 안전 제어용. 25 mA의 전류 제한. 최대 Group IIC 기체용, 루프 파워, 전기 절연, SIL 3. 스크류 연결.

솔레노이드 드라이버 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP - 2865515

Ex i 솔레노이드 드라이버. Ex 영역에 설치된 Ex i 솔레노이드 밸브, 알람 모듈 또는 LED의 본질 안전 제어용. 58 mA의 전류 제한. 최대 Group IIB 기체용, 루프 파워, 전기 절연, SIL 3. 스크류 연결.

솔레노이드 드라이버 - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - 2865609

Ex i 솔레노이드 드라이버. Ex 영역에 설치된 Ex i 솔레노이드 밸브, 알람 모듈 또는 LED의 본질 안전 제어용. 48 mA의 전류 제한. 최대 Group IIC 기체용, 루프 파워, 전기 절연, SIL 3. 스크류 연결.

솔레노이드 드라이버 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP - 2865764

Ex i 솔레노이드 드라이버. Ex 영역에 설치된 Ex i 솔레노이드 밸브, 알람 모듈 또는 LED의 본질 안전 제어용. 40 mA의 전류 제한. 최대 Group IIC 기체용, 루프 파워, 전기 절연, SIL 3. 스크류 연결.

솔레노이드 드라이버 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP - 2924100

Ex i 솔레노이드 드라이버. Ex 영역에 설치된 Ex i 솔레노이드 밸브, 알람 모듈 또는 LED의 본질 안전 제어용. 58 mA의 전류 제한. 최대 Group IIB 기체용, 루프 파워, 전기 절연, SIL 3. 푸쉬-인 연결.

솔레노이드 드라이버 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP - 2924113

Ex i 솔레노이드 드라이버. Ex 영역에 설치된 Ex i 솔레노이드 밸브, 알람 모듈 또는 LED의 본질 안전 제어용. 25 mA의 전류 제한. 최대 Group IIC 기체용, 루프 파워, 전기 절연, SIL 3. 푸쉬-인 연결.

솔레노이드 드라이버 - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP - 2924126

Ex i 솔레노이드 드라이버. Ex 영역에 설치된 Ex i 솔레노이드 밸브, 알람 모듈 또는 LED의 본질 안전 제어용. 48 mA의 전류 제한. 최대 Group IIC 기체용, 루프 파워, 전기 절연, SIL 3. 푸쉬-인 연결.

솔레노이드 드라이버 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP - 2924139

Ex i 솔레노이드 드라이버. Ex 영역에 설치된 Ex i 솔레노이드 밸브, 알람 모듈 또는 LED의 본질 안전 제어용. 40 mA의 전류 제한. 최대 Group IIC 기체용, 루프 파워, 전기 절연, SIL 3. 푸쉬-인 연결.

14 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166