싱글 채널 전자 회로 차단기 제품 목록

필터

117개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

기능

  • 추가 옵션
    닫기

    기능



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GALVANIC_ISOLATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
최신

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - 1135752

1-채널, 24 V 부하 보호용 전자 퓨즈. CLIPLINE complete 시스템의 단자대를 사용한 간단한 전위 분배. 상태 출력, 리셋 입력 및 전자 연동 장치 있음. DIN 레일에 설치용.

최신

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/2A SI-R - 1135749

1-채널, 24 V 부하 보호용 전자 퓨즈. CLIPLINE complete 시스템의 단자대를 사용한 간단한 전위 분배. 상태 출력, 리셋 입력 및 전자 연동 장치 있음. DIN 레일에 설치용.

최신

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/1-4A SI-R - 1135753

1-채널, 24 V 부하 보호용 전자 퓨즈. CLIPLINE complete 시스템의 단자대를 사용한 간단한 전위 분배. 상태 출력, 리셋 입력 및 전자 연동 장치 있음. DIN 레일에 설치용.

최신

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/4A SI-R - 1135745

1-채널, 24 V 부하 보호용 전자 퓨즈. CLIPLINE complete 시스템의 단자대를 사용한 간단한 전위 분배. 상태 출력, 리셋 입력 및 전자 연동 장치 있음. DIN 레일에 설치용.

최신

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/6A SI-R - 1135740

1-채널, 24 V 부하 보호용 전자 퓨즈. CLIPLINE complete 시스템의 단자대를 사용한 간단한 전위 분배. 상태 출력, 리셋 입력 및 전자 연동 장치 있음. DIN 레일에 설치용.

최신

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/1A SI-R - 1135751

1-채널, 24 V 부하 보호용 전자 퓨즈. CLIPLINE complete 시스템의 단자대를 사용한 간단한 전위 분배. 상태 출력, 리셋 입력 및 전자 연동 장치 있음. DIN 레일에 설치용.

최신

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/8A SI-R - 1135734

1-채널, 24 V 부하 보호용 전자 퓨즈. CLIPLINE complete 시스템의 단자대를 사용한 간단한 전위 분배. 상태 출력, 리셋 입력 및 전자 연동 장치 있음. DIN 레일에 설치용.

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/1-3A NO - 2909909

1-채널 전자 장치 회로 차단기, 과부하 및 단락-회로 시에 24 V DC 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 간단한 전위 분배. 설정된 정격 전류의 전자 잠금 기능 있음. DIN 레일에 설치용.

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/1-4A NO - 2908261

1-채널 전자 장치 회로 차단기, 과부하 및 단락-회로 시에 24 V DC 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 간단한 전위 분배. 설정된 정격 전류의 전자 잠금 기능 있음. DIN 레일에 설치용.

전자 장치 회로 차단기 - PTCB E1 24DC/1-8A NO - 2908262

1-채널 전자 장치 회로 차단기, 과부하 및 단락-회로 시에 24 V DC 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 간단한 전위 분배. 설정된 정격 전류의 전자 잠금 기능 있음. DIN 레일에 설치용.

117 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166