안전 모터 스타터 액세서리 제품 목록

필터

7개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Fieldbus

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

DIN 레일 커넥터, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A (병렬 접점), 정격전압(III/2): 125 V, 간격: 3.81 mm, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 금도금 접점이 있는 제품, 전자 하우징과 연결하기 위한 버스 커넥터, 5개의 병렬 접점

데이터 케이블 - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

QUINT UPS 또는 TRIO UPS와 같은 12핀 IFS 데이터 포트가 있는 피닉스컨택트 장치와 산업용 PC 간 통신에 사용됨

데이터 인터페이스 - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

PROFINET를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

EtherNet/IP™를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

PROFIBUS DP를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

CANopen®을 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

데이터 인터페이스 - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Modbus/TCP를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.

7 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166