Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
적용
기능
네트워크 인터페이스
세이프티 관련 디지털 출력 모듈, IP20 수준 보호, SafetyBridge 시스템용. 이 모듈에는 2-채널 점유를 위한 4개의 안전 디지털 출력이나 1-채널 점유를 위한 8개의 안전 디지털 출력이 있습니다.
세이프티 관련 디지털 입력 모듈, IP20 보호, SafetyBridge V3 및 PROFIsafe 시스템용. 이 모듈에는 2-채널 할당을 위한 8개의 안전 디지털 입력 또는 1-채널 할당을 위한 16개의 안전 디지털 입력이 있습니다.
세이프티 관련 디지털 입력 모듈, IP20 수준 보호, SafetyBridge, INTERBUS-Safety 및 PROFIsafe 시스템용. 이 모듈에는 2-채널 할당을 위한 4개의 안전 디지털 입력 또는 1-채널 할당을 위한 8개의 안전 디지털 입력이 있습니다.
세이프티 지향 디지털 출력 모듈, IP20 수준 보호, INTERBUS-Safety 및 PROFIsafe 시스템용. 이 모듈에는 2-채널 점유를 위한 4개의 안전 디지털 출력 또는 1-채널 점유를 위한 8개의 안전 디지털 출력이 있습니다.
세이프티 디지털 출력 모듈, IP20 수준 보호, SafetyBridge-, INTERBUS-Safety 및 PROFIsafe 시스템용. 각각 파라미터화에 따라 달라지는 1개의 양극 및 1개의 음극 스위칭 출력을 포함하는 4개의 안전 디지털 출력이 있습니다.
I/O 컴포넌트, 세이프티 관련, 디지털 출력 모듈, 4개의 안전 출력 있음, 양극 및 음극 스위칭, SafetyBridge 시스템, PROFIsafe 및 INTERBUS Safety용, 최대 SILCL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, 방전 플러그가 있는 플러그-인 스프링 케이지 연결
세이프티 관련 분산 릴레이 출력 모듈, IP20 보호, INTERBUS-Safety 및 PROFIsafe 시스템용. 이 모듈에는 각각 2개의 접점이 있는 4개의 안전 릴레이 출력이 있습니다.
세이프티 관련 분산 릴레이 출력 모듈, IP20 보호, PROFIsafe 시스템용. 이 모듈에는 각각 2개의 접점이 있는 4개의 안전 릴레이 출력이 있습니다. 진단 목적을 위해 출력 상태가 미러링됩니다.
합계 : 0.0