Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
기능
적용
네트워크 인터페이스
세이프티 관련 디지털 입력 모듈, IP20 보호, PROFIsafe 시스템용. 이 모듈에는 2-채널 할당을 위한 4개의 안전 디지털 입력 또는 1-채널 할당을 위한 8개의 안전 디지털 입력이 있습니다.
세이프티 관련 디지털 출력 모듈, IP20 보호, PROFIsafe 시스템용. 이 모듈에는 2-채널 할당을 위한 4개의 안전 디지털 출력 또는 1-채널 할당을 위한 8개의 안전 디지털 출력이 있습니다.
세이프티 관련 디지털 입력 모듈, IP20 보호 수준, SafetyBridge 시스템용. 이 모듈에는 2-채널 할당을 위한 4개의 안전 디지털 입력 또는 1-채널 할당을 위한 8개의 안전 디지털 입력이 있습니다.
세이프티 관련 디지털 출력 모듈, IP20 수준 보호, SafetyBridge 시스템용. 이 모듈에는 2-채널 점유를 위한 4개의 안전 디지털 출력이나 1-채널 점유를 위한 8개의 안전 디지털 출력이 있습니다.
합계 : 0.0