회전 스위치 제품 목록

필터

27개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

기능

  • 추가 옵션
    닫기

    기능



전압계 전환 스위치 - RS20-US-S0004-0204-014H-001 - 3069700

0 포지션이 있는 전압계 전환 스위치, 연결 타입: 스크류 연결, 기능: 0 - L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, 스위칭 영역: 2, 스위칭 프로그램 번호: S0004, 정격 연속 전류: 20 A, 전압: 690 V

전압계 전환 스위치 - RS20-US-S0007-0307-014H-001 - 3069701

전압계 전환 스위치, 0 포지션 있음, 연결 방법: 스크류 연결, 기능: L3-L1 ‐ L2-L3 ‐ L1-L2 ‐ 0 ‐ L1-N ‐ L2-N ‐ L3-N, 스위칭 영역: 2, 스위칭 프로그램 번호: S0004, 정격 연속 전류: 20 A, 전압: 690 V

0 포지션이 있는 전압계 전환 스위치 - RS20-US-S0023-0203-014H-001 - 3069702

0 포지션이 있는 전압계 전환 스위치, 연결 타입: 스크류 연결, 기능: L1-L2 ‐ L2-L3 ‐ L3-L1, 스위칭 영역: 2, 스위칭 프로그램 번호: S0023, 정격 연속 전류: 20 A, 전압: 690 V

전류계 전환 스위치 - RS20-US-S0038-0504-014H-001 - 3069703

전류계 전환 스위치, 연결 방법: 스크류 연결, 핀 수: 2, 기능: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, 스위칭 영역: 5, 스위칭 프로그램 번호: S0038, 정격 연속 전류: 20 A, 전압: 690 V

전류계 전환 스위치 - RS20-US-S0048-0304-014H-001 - 3069704

전류계 전환 스위치, 연결 방법: 스크류 연결, 핀 수: 1, 기능: 0 ‐ 1 ‐ 2 ‐ 3, 스위칭 영역: 3, 스위칭 프로그램 번호: S0048, 정격 연속 전류: 20 A, 전압: 690 V

컨트롤러 스위치 - RS20-US-S0176-0102-014H-001 - 3069705

컨트롤러 스위치, 연결 방법: 스크류 연결, 핀 수: 1, 기능: STOP > < START, 스위칭 영역: 1, 스위칭 프로그램 번호: S0176, 정격 연속 전류: 20 A, 전압: 690 V

컨트롤러 스위치 - RS20-US-S0177-0205-014H-001 - 3069726

컨트롤러 스위치, 연결 방법: 스크류 연결, 기능: START > 1 ‐ 0 ‐ 2 < START, 스위칭 영역: 2, 스위칭 프로그램 번호: S0177, 정격 연속 전류: 20 A, 전압: 690 V

Off 스위치 - RS20-US-S0200-0102-014H-001 - 3069706

Off 스위치, 연결 방법: 스크류 연결, 핀 수: 1, 기능: 0 ‐ 1, 스위칭 영역: 1, 스위칭 프로그램 번호: S0200, 정격 연속 전류: 20 A, 전압: 690 V

Off 스위치 - RS20-US-S0201-0102-014H-001 - 3069707

Off 스위치, 연결 방법: 스크류 연결, 핀 수: 2, 기능: 0 ‐ 1, 스위칭 영역: 1, 스위칭 프로그램 번호: S0201, 정격 연속 전류: 20 A, 전압: 690 V

Off 스위치 - RS20-US-S0202-0202-014H-001 - 3069708

Off 스위치, 연결 방법: 스크류 연결, 핀 수: 3, 기능: 0 ‐ 1, 스위칭 영역: 2, 스위칭 프로그램 번호: S0202, 정격 연속 전류: 20 A, 전압: 690 V

27 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166