리벳 공구 제품 목록

필터

16개의 결과

블라인드 리벳 - RVT-AL/ST 3,2/12 - 3240512

블라인드 리벳, Ø 3.2 mm, 슬리브 길이 12 mm, 알루미늄 슬리브, 아연 도금 스틸 핀, 플랫 헤드, DIN 7337 A와 유사한 표준 버전

도구 - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

리벳 세팅 도구, RVT-PA 4 플라스틱 몸체 결합 리벳과 함께 사용

블라인드 리벳 - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

블라인드 리벳, Ø 4.0 mm, 슬리브 길이 14 mm, 알루미늄 슬리브, 아연 도금 스틸 핀, 플랫 헤드, DIN 7337 A와 유사한 표준 버전, UW/RW/PW 25용

잠금 클립 - RVT-PA 4 - 3240498

플라스틱 몸체 결합 리벳, 6mm의 홀 직경 및 1.5...6mm의 소재 두께용

블라인드 리벳 - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

블라인드 리벳, Ø 3.0 mm, 슬리브 길이 12 mm, 알루미늄 슬리브, 아연 도금 스틸 핀, 플랫 헤드, DIN 7337 A와 유사한 표준 버전, UW/RW/PW 10 및 16용

블라인드 리벳 - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

블라인드 리벳, Ø 3.2 mm, 슬리브 길이 8 mm, 알루미늄 슬리브, 아연 도금 스틸 핀, 플랫 헤드, DIN 7337 A와 유사한 표준 버전

잠금 클립 - RVT-PA 6 - 3240499

플라스틱 몸체 결합 리벳, 6mm의 홀 직경 및 1.5 ... 6 mm의 소재 두께용

블라인드 리벳 - RVT-AL/ST 4,8/6 - 3240518

블라인드 리벳, Ø 4.8 mm, 슬리브 길이 6 mm, 알루미늄 슬리브, 아연 도금 스틸 핀, 플랫 헤드, DIN 7337 A와 유사한 표준 버전

블라인드 리벳 - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

블라인드 리벳, Ø 4.8 mm, 슬리브 길이 12 mm, 알루미늄 슬리브, 아연 도금 스틸 핀, 플랫 헤드, DIN 7337 A와 유사한 표준 버전

블라인드 리벳 - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

블라인드 리벳, Ø 4.8 mm, 슬리브 길이 8 mm, 알루미늄 슬리브, 아연 도금 스틸 핀, 플랫 헤드, DIN 7337 A와 유사한 표준 버전

16 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166