리피터 전원 공급 제품 목록

필터

10개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

신호 절연기 - MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - 2865382

Ex i 측정 변환기 리피터 전원 공급, 2-채널, HART-트랜스페어런트. Ex i 2선 측정 변환기에 공급 및 4 - 20 mA 신호를 Ex 영역에서 안전 영역으로 전송. 5-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 최대 SIL 3, 스크류 연결

신호 절연기 - MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP - 2924676

Ex i 측정 변환기 리피터 전원 공급, 2-채널, HART-트랜스페어런트. Ex i 2선 측정 변환기에 공급 및 4 - 20 mA 신호를 Ex 영역에서 안전 영역으로 전송. 5-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 최대 SIL 3, 스프링 케이지 연결

전원/입력 절연 증폭기 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I - 2865340

Ex i 리피터 전원 공급 및 입력 신호 처리기, HART. 위험 영역의 제공된 또는 액티브 0/4 - 20 mA 신호를 안전 영역의 부하(액티브 또는 패시브)로 전송합니다. 3-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2, 스크류 연결방식

리피터 전원 공급 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I - 2865366

측정 변환기 전원 공급 및 입력 절연 증폭기, HART-트랜스페어런트. 제공된 또는 액티브 0/4 - 20 mA 신호를 전기적으로 절연된 Ex 영역에서 안전 영역의 2개의 부하로 전송. 4-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2, 스크류 연결

전원/입력 절연 증폭기 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP - 2865793

Ex i 리피터 전원 공급 및 입력 절연 증폭기, HART. Ex 영역의 FED 또는 활성 0/4-20 mA 신호를 안전한 영역의 부하(액티브 또는 패시브)로 전송합니다. 3-way 전기 절연; SIL 2, 광범위한 전원 공급.

전원/입력 절연 증폭기 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP - 2924016

Ex i 리피터 전원 공급 및 입력 신호 처리기, HART. 위험 영역의 제공된 또는 액티브 0/4 - 20 mA 신호를 안전 영역의 부하(액티브 또는 패시브)로 전송합니다. 3-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2, 푸쉬-인 연결방식

전원/입력 절연 증폭기 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP - 2924029

Ex i 리피터 전원 공급 및 입력 절연 증폭기, HART. Ex 영역의 FED 또는 활성 0/4-20 mA 신호를 안전한 영역의 부하(액티브 또는 패시브)로 전송합니다. 3-way 전기 절연; SIL 2, 광범위한 전원 공급.

리피터 전원 공급 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP - 2924236

Ex i 측정 변환기 전원 공급 및 입력 절연 증폭기, HART. 제공된 또는 액티브 0/4 - 20 mA 전기적 절연된 신호를 Ex 영역에서 안전 영역의 2개 부하로 전송. 4-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2, 푸쉬인 기술

리피터 전원 공급 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S - 2908855

Ex i 측정 변환기 공급 조절기 및 입력 신호 처리기, 출력 1만 HART-트랜스페어런트. 전기적으로 절연된 Ex 영역의 제공된 또는 액티브 신호를 2개의 부하로 전송합니다. IEC 61508에 따른 SIL 2, 스크류 연결.

리피터 전원 공급 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - 2908856

Ex i 측정 변환기 공급 조절기 및 입력 신호 처리기, 출력 1만 HART-트랜스페어런트. 전기적으로 절연된 Ex 영역의 제공된 또는 액티브 신호를 2개의 부하로 전송합니다. IEC 61508에 따른 SIL 2, 푸쉬-인 연결.

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166