원격 모니터링 제품 목록

필터

4개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

SMS 릴레이 - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

SMS 릴레이 및 시그널링 모듈, 유럽 버전, 모바일 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 값 모니터링, 원격으로 릴레이 출력 전환, SMS 또는 모바일 네트워크 데이터 연결을 통한 통신(전자 메일 전송, 앱), 공급 전압 10 V ... 60 V DC

SMS 릴레이 - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

SMS 릴레이 및 시그널링 모듈, 유럽 버전, 모바일 네트워크를 통해 디지털 값 모니터링, 원격으로 릴레이 출력 전환, SMS 또는 모바일 네트워크 데이터 연결을 통한 통신(전자 메일 전송, 앱), 공급 전압 93 V ... 250 V AC

SMS 릴레이 - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

SMS 릴레이 및 시그널링 모듈, 모바일 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 값 모니터링 및 원격으로 릴레이 출력 전환, SMS 및 GPRS를 통한 통신(전자 메일 전송, 앱), 공급 전압 범위 10 V ... 60 V AC

SMS 릴레이 - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

SMS 릴레이 및 시그널링 모듈, 모바일 네트워크를 통해 디지털 값 모니터링 및 원격으로 릴레이 출력 전환, SMS 및 GPRS를 통한 통신(전자 메일 전송, 앱), 공급 전압 범위 93 V ... 250 V AC.

4 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166