Radioline 제품 목록

필터

25개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

기능

  • 추가 옵션
    닫기

    기능



무선 모듈 - RAD-2400-IFS - 2901541

Radioline - RS-232/RS-485 인터페이스가 있는 2.4 GHz 무선 트랜스시버, I/O 모듈을 사용해 확장 가능, RSMA(암) 안테나 연결, 최대 250개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 5 km 범위(시야가 확보될 경우), 전세계적 사용

무선 모듈 - RAD-868-IFS - 2904909

Radioline - RS-232/RS-485 인터페이스가 있는 868 MHz 무선 트랜스시버, I/O 모듈을 사용해 확장 가능, RSMA(암) 안테나 연결, 최대 99개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 20 km 범위(시야가 확보될 경우), 유럽용

무선 모듈 - RAD-900-IFS - 2901540

Radioline - RS-232/485 인터페이스가 있는 900 MHz 무선 트랜스시버, I/O 모듈을 사용해 확장 가능, RSMA(암) 안테나 연결, 최대 250개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 북미용

통신 모듈 - RAD-RS485-IFS - 2702184

Radioline - RS-485 멀티포인트 멀티플렉서, I/O 모듈을 사용해 확장 가능, Modbus/RTU 버스 커플러로 사용 가능 또는 Radioline 무선 시스템과 결합 가능, 최대 99개의 스테이션, 자체 구리 케이블에서 최대 1.2 km 범위

무선 모듈 - RAD-2400-IFS-JP - 2702863

Radioline - RS-232/RS-485 인터페이스가 있는 무선 트랜스시버, I/O 모듈을 사용해 확장 가능, RSMA(암) 안테나 연결, 최대 250개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 5 km 범위(시야가 확보될 경우), 일본에서 사용

무선 모듈 - RAD-900-IFS-AU - 2702878

Radioline - RS-232/485 인터페이스가 있는 900 MHz 무선 트랜스시버, I/O 모듈을 사용해 확장 가능, RSMA(암) 안테나 연결, 최대 250개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 오스트레일리아에서 사용.

무선 모듈 - RAD-900-DAIO6 - 2702877

Radioline - 900 MHz 무선 트랜스시버, 6개의 통합 I/O 채널, NEMA 4X 엔클로저, N(암) 안테나 연결, 전방향 안테나, 최대 250개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 북미에서 사용

I/O 확장 모듈 - RAD-DAIO6-IFS - 2901533

Radioline - I/O 확장 모듈, 2개의 디지털 입력 및 출력(0 ... 250 V AC/DC)과 1개의 아날로그 입력(0/4 ... 20 mA) 및 출력(0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

I/O 확장 모듈 - RAD-DI4-IFS - 2901535

Radioline - I/O 확장 모듈, 4개의 디지털 입력(0 ... 250 V AC/DC)

I/O 확장 모듈 - RAD-NAM4-IFS - 2316275

Radioline - I/O 확장 모듈, Radioline 및 PROFIBUS PA MUX I/O 시스템에 사용되는 4-채널 NAMUR 디지털 입력 모듈. NAMUR 근접 센서 표준 EN 60947-5-6을 충족하고 DIN 레일에 설치된 T-BUS 커넥터를 통해 Radioline 시스템 및 FB-MUX/HS...PA용 헤드 스테이션과의 통신을 지원합니다. 이 모듈에는 채널 간 절연이 있습니다.

25 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166