QUINT BUFFER 제품 목록

필터

3개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

주변 온도(작동)

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_BATTERY_CAPACITY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

버퍼 모듈 - QUINT4-BUFFER/24DC/20 - 2907913

DIN 레일 마운트용의 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 에너지 저장 장치가 있는 QUINT 버퍼 모듈, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/20 A, 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함.

버퍼 모듈 - QUINT4-BUFFER/24DC/40 - 2908283

DIN 레일 마운트용의 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 에너지 저장 장치가 있는 QUINT 버퍼 모듈, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/40 A, 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함.

버퍼 모듈 - QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 - 2320393

QUINT 버퍼 모듈, 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 전원 저장 장치 있음, DIN 레일 마운트용, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC/40 A, 통합 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술 사용, 마운트된 범용 DIN 레일 어댑터 UTA 107 포함

3 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166