Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
마운팅 타입
최대 AWG(연선)
최대 케이블 사이즈(단선)
폭
최대 AWG(단선)
정격 전류
최소 AWG(연선)
최소 케이블 사이즈(단선)
정격 전압
전원 공급
색상
최소 케이블 사이즈(표준)
연결 수
최대 케이블 사이즈(연선)
분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.5 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 15
분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.5 mm, 색상: 갈색, 마운팅 타입: NS 15
분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.5 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 15
분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.5 mm, 색상: 녹색, 마운팅 타입: NS 15
분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 15
분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.5 mm, 색상: 오렌지색, 마운팅 타입: NS 15
분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.5 mm, 색상: 분홍색, 마운팅 타입: NS 15
분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.5 mm, 색상: 빨간색, 마운팅 타입: NS 15
분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.5 mm, 색상: 보라색, 마운팅 타입: NS 15
분배 블록, 내부적으로 점퍼링됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.5 mm, 색상: 흰색, 마운팅 타입: NS 15
합계 : 0.0