프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러 제품 목록

필터

24개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Fieldbus

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인터페이스

  • 추가 옵션
    닫기

    인터페이스



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROGRAMMING_TOOL_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

엔지니어링 도구

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

주변 온도(작동)

  • 추가 옵션
    닫기

    주변 온도(작동)



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROGRAMMING_LANGUAGES_SUPPORTED_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

프로그래밍 언어

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RETAIN_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROG_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTROLERTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
최신

컨트롤러 - AXC F 2152 - 2404267

Axioline F I/O의 직접 제어용 PLCnext Control. 2개의 Ethernet 인터페이스 있음. 커넥터 및 버스 베이스 모듈 완비.

최신

스타터 키트 - AXC F 2152 STARTERKIT - 1046568

전원 공급 장치, 패치 케이블, 국가별 어댑터 플러그 및 설명서와 함께 PLCnext Control AXC F 2152, 전압 스위치, 디지털 입력 및 출력 모듈, 아날로그 입력 및 출력 모듈, 전위차계, 스위치 모듈 및 PROFICLOUD 라이센스가 포함된 AXC F 2152 스타터 키트.

최신

컨트롤러 - AXC F 1050 - 2404701

Axioline I/O의 직접 개방형 루프 제어용 Axio 컨트롤. IEC 61131-3에 따른 2개의 Ethernet 인터페이스 및 프로그래밍 기능 있음. 커넥터 플러그 및 라벨링 필드 완비

컨트롤러 - AXC 1050 - 2700988

Axioline I/O의 직접 개방형 루프 제어용 Axio 컨트롤. IEC 61131-3에 따른 2개의 Ethernet 인터페이스 및 프로그래밍 기능 있음. 커넥터 플러그 및 라벨링 필드 완비

컨트롤러 - AXC 3050 - 2700989

Axioline F I/O의 직접 제어를 위한 Axiocontrol. PROFINET, Modbus TCP 또는 TCP/IP를 통한 분산 I/O의 추가 연결용 Ethernet 인터페이스 3개 있음. IEC 61131-3에 따른 프로그래밍. 커넥터 플러그 및 마킹 필드 포함

컨트롤러 - AXC 1050 XC - 2701295

Axioline I/O의 직접 제어용 Axiocontrol. IEC 61131-3에 따른 2개의 Ethernet 인터페이스, 확장된 온도 범위 및 프로그래밍 옵션 있음. 커넥터 플러그 및 마킹 필드 완비

스타터 키트 - AXC 1050 PN STARTERKIT - 2400361

AXC 1050 PN 스타터 키트, AXC 1050 컨트롤러, AXL F BK PN 버스 커플러, 16개의 AXL F DI/DO I/O 모듈, 전원 공급 장치, 퀵 스타트 가이드가 있는 PC Worx 소프트웨어, 추가 액세서리 포함

컨트롤러 - ILC 131 ETH - 2700973

인라인 컨트롤러는 PROFINET 및 Modbus/TCP를 통해 통신하는 옵션을 제공합니다. 프로그래밍은 PC Worx Express 또는 PC Worx(IEC 61131-3)를 사용하여 수행합니다.

컨트롤러 - ILC 131 ETH/XC - 2701034

인라인 컨트롤러, 혹독한 주변 조건에서 사용, 다른 컨트롤러 및 시스템에 커플링하기 위한 Ethernet 인터페이스, IEC 61131-3에 따른 프로그래밍 옵션, 커넥터 플러그 및 라벨링 필드 완비

컨트롤러 - ILC 151 ETH - 2700974

인라인 컨트롤러는 PROFINET 및 Modbus/TCP를 통해 통신하는 옵션을 제공합니다. 프로그래밍은 PC Worx Express 또는 PC Worx(IEC 61131-3)를 사용하여 수행합니다.

24 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166