생산 현장 모니터링 제품 목록

필터

2개의 결과

스위칭 장치 조합 - OGM RG - 2400189

광범위한 온도, IP65 등급, 원격 리피터/게이트웨이 시스템, 필드 네트워크, 백홀 네트워크, 입력 전원 및 마운팅 타입에 맞게 구성 가능.

스위칭 장치 조합 - OGM I/O - 2400190

광범위한 온도, IP65 등급, 원격 I/O 모니터링 시스템, 아날로그 입력, 디지털 입력 및 무선 출력, 본질 안전 I/O, 입력 전원 및 네트워크 주파수에 맞게 구성 가능

2 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166