프로세스 인디케이터 및 필드 장치 제품 목록

필터

11개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MEASUREMENT_RANGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

온도 측정 변환기 - MACX MCR-TS-I-OLP - 2908662

출력 루프 파워 온도 변환기, 2개의 열전대용 범용 입력, 저항 및 전압 센서, HART 통신, 자유롭게 구성 가능, 영역 2에 설치 가능, SIL 2/3

온도 측정 변환기 - MACX MCR-EX-TS-I-OLP - 2908660

출력 루프 파워 온도 전송기는 RTD 및 TC 센서뿐만 아니라 저항 타입 센서 및 전압 인코더에서 최대 2개의 센서 신호를 HART 통신 또는 구성 가능한 4 ... 20 mA를 통해 전송합니다. SIL 2/3, 본질 안전, 스크류 연결.

온도 측정 변환기 - MACX MCR-TS-I-OLP-SP - 2908664

출력 루프 파워 온도 변환기, 2개의 열전대용 범용 입력, 저항 및 전압 센서, HART 통신, 자유롭게 구성 가능, 영역 2에 설치 가능, SIL 2/3

온도 측정 변환기 - MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - 2908661

출력 루프 파워 온도 전송기는 RTD 및 TC 센서뿐만 아니라 저항 타입 센서 및 전압 센서에서 최대 2개의 센서 신호를 HART 통신 또는 구성 가능한 4 ... 20 mA를 통해 전송합니다. SIL 2/3, 본질 안전, 푸쉬-인 연결.

온도 측정 변환기 - MACX MCR-TS-I-OLP-C - 1012249

출력 루프 파워 온도 변환기, 2개의 열전대용 범용 입력, 저항 및 전압 센서, HART 통신, 자유롭게 구성 가능, 영역 2에 설치 가능, SIL 2/3. 스크류 연결, 주문 구성.

헤드 마운트 변환기 - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

출력 루프 파워 헤드 전송기는 RTD 및 TC 센서뿐만 아니라 저항 타입 센서 및 전압 센서에서 최대 2개의 센서 신호를 HART 통신 또는 구성 가능한 4 ... 20 mA를 통해 전송합니다. SIL2/3

헤드 마운트 변환기 - FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT - 2908743

출력 루프 파워 헤드 전송기는 RTD 및 TC 센서뿐만 아니라 저항 타입 센서 및 전압 센서에서 최대 2개의 센서 신호를 HART 통신 또는 구성 가능한 4 ... 20 mA를 통해 전송합니다. SIL 2/3, 본질 안전.

디지털 디스플레이 - FA MCR-FDS-I-I-OLP - 2908782

필드 하우징의 HART 통신 기능이 있는 출력 루프 파워 프로세스 인디케이터

디지털 디스플레이 - FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP - 2908801

필드 하우징의 HARTR 통신 기능이 있는 Ex i 출력 루프 파워 프로세스 인디케이터, 최대 영역 1의 영역에서 사용 가능.

디지털 디스플레이 - FA MCR-EX-DS-I-I-OLP - 2908800

컨트롤 캐비닛에 설치하기 위한 HART 통신 기능이 있는 출력 루프 파워 프로세스 인디케이터

11 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166