Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
정격 전압
배터리 용량
전원 저장 장치, 납 AGM 기술, 24 V DC, 0.8 Ah.
전원 저장 장치, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 1.3 Ah.
전원 저장 장치, 납 AGM, VRLA 기술, 12 V DC, 1.6 Ah.
전원 저장 장치, 납 AGM, VRLA 기술, 12 V DC, 2.6 Ah.
전원 저장 장치, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 3.4 Ah, 핀 케이블 러그를 통해 연결, 14 mm
전원 저장 장치, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 7.2 Ah, 핀 케이블 러그를 통해 연결, 14 mm
전원 저장 장치, 납 AGM, VRLA 기술, 24 V DC, 12 Ah, 핀 케이블 러그를 통해 연결, 14 mm
교체 배터리 모듈, 리튬 폴리머, 18.5 V DC, 1.4 Ah
합계 : 0.0