Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
측정 범위
연결 방법
배송 상태
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 3개의 제한 값 릴레이 있음, 표준 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스크류 연결, SIL
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 1개의 제한 값 릴레이 있음, 표준 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스크류 연결, SIL
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 3개의 제한 값 릴레이 있음, 표준 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스프링 케이지 연결, SIL
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 1개의 제한 값 릴레이 있음, 표준 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스프링 케이지 연결, SIL
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 1개의 제한 값 릴레이 있음, 주문 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스크류 연결, SIL
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 1개의 제한 값 릴레이 있음, 주문 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스프링 케이지 연결, SIL
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 3개의 제한 값 릴레이 있음, 주문 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스크류 연결, SIL
자유로운 프로그래밍 가능한 온도 변환기, 아날로그 출력 및 3개의 제한 값 릴레이 있음, 주문 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기적 절연, 광범위한 전원 공급, 스프링 케이지 연결, SIL
합계 : 0.0