폭발 위험이 있는 애플리케이션 제품 목록

필터

34개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

서지 보호 장치 - TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 2906824

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 분리 나이프 있음, 2선 플로팅 Ex i 신호 회로용, 예: 0(4) ... 20 mA 전류 루프, HART 사용 가능.

서지 보호 장치 - TTC-6P-1X2-EX-24DC-UT-I - 1065312

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 있음, 2선 플로팅 Ex i 신호 회로용, 예: 0(4)...20 mA 전류 루프, HART 호환.

서지 보호 장치 - TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - 2906825

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 분리 나이프 있음, 2선 Ex i 신호 회로용, 공통 기준 전위, 예: 디지털 입력/출력.

서지 보호 장치 - TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 2906820

서지 보호, 통합 상태 인디케이터 및 분리 나이프 있음, 2선 플로팅 Ex i 신호 회로용, 예: 0(4) ... 20 mA 전류 루프, HART 호환.

서지 보호 장치 - TTC-6-2X1-M-EX-24DC-UT-I - 2906821

서지 보호, 통합 상태 인디케이터 및 분리 나이프 있음, 2선 Ex i 신호 회로용, 공통 기준 전위.

서지 보호 장치 - TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - 1064665

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 있음, 3선 플로팅 Ex i 신호 회로용, HART 호환.

원격 시그널링 세트 - TTC-6-FMRS-UT - 2907810

TERMITRAB complete 제품군인 인접한 서지 보호 장치의 광학 모니터링 및 플로팅 원격 시그널링용 모듈 세트.

서지 보호 커넥터 - TTC-6P-1X2-EX-24DC-I-P - 2907831

서지 보호 플러그, 모듈에 통합 상태 인디케이터 있음, 1개의 2선 플로팅 Ex-i 신호 회로용. 정격 전압: 24 V DC

서지 보호 커넥터 - TTC-6P-2X1-EX-24DC-I-P - 2907832

서지 보호 플러그, 통합 상태 인디케이터 있음, 1개의 2선 Ex i 신호 회로용, 공통 기준 전위. 정격 전압: 24 V DC

서지 보호 커넥터 - TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - 1064663

서지 보호 플러그, 모듈에 통합 상태 인디케이터 있음, 3선 플로팅 Ex i 신호 회로용. 정격 전압: 24 V DC

34 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166