라벨링용 플로터 제품 목록

필터

2개의 결과

마킹 플로터 - CMS-P1-PLOTTER - 5144615

마킹 플로터, 중량: 8 kg, 폭: 440 mm, 높이: 125 mm, 색상: 은색

마킹 플로터 - PLOTMARK - 0804499

마킹 플로터, 중량: 8 kg, 폭: 480 mm, 높이: 155 mm, 색상: 은색

2 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166