전원용 플라스틱 원형 커넥터 제품 목록

필터

42개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

액세서리 - PRC FC RELEASE LATCH GN - 1002290

원형 커넥터(케이블측), 액세서리, 색상: 녹색

액세서리 - PRC FC RELEASE LATCH GY - 1002292

원형 커넥터(케이블측), 액세서리, 색상: 회색

액세서리 - PRC FC RELEASE LATCH BU - 1002293

원형 커넥터(케이블측), 액세서리, 색상: 파랑

키 연결 부품 - PRC FC-M CODE-BU - 1014455

원형 커넥터(케이블측), 키 연결 부품, 색상: 파랑

키 연결 부품 - PRC FC-M CODE-GN - 1014456

원형 커넥터(케이블측), 키 연결 부품, 색상: 녹색

키 연결 부품 - PRC FC-M CODE-GY - 1014457

원형 커넥터(케이블측), 키 연결 부품, 색상: 회색

키 연결 부품 - PRC FC-M CODE-BK - 1014496

원형 커넥터(케이블측), 키 연결 부품, 색상: 검정

커넥터 - PRC 3-FC-MS6 8-21 - 1014498

원형 커넥터(케이블측), 커넥터, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 전선 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 핀, 최소 케이블 직경: 8 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm

커넥터 - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

원형 커넥터(케이블측), 커넥터, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 전선 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 핀, 최소 케이블 직경: 8 mm, 최대 케이블 직경: 12 mm

커넥터 - PRC 5-FC-MS6 16-21 - 1014505

원형 커넥터(케이블측), 커넥터, 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 전선 케이블 사이즈: 1.5 mm², 최대 케이블 사이즈: 6 mm², 정격 전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 접점 유형: 핀, 최소 케이블 직경: 16 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm

42 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166