플라스틱 케이블 글랜드 제품 목록

필터

199개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

소재

케이블 글랜드 - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 크기 M20, 케이블 직경: 7 ... 13 mm

케이블 글랜드 - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 크기 M25, 케이블 직경: 9 ... 17 mm

케이블 글랜드 - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 크기 M32, 케이블 직경: 11 ... 21 mm

케이블 글랜드 - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

베요넷 잠금 장치가 있는 EVO 플라스틱 케이블 글랜드, 하우징 시리즈 B용, 크기 M40, 케이블 직경: 19 ... 28 mm

스크류 연결 - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

Pg16 스크류 연결 액세서리, 박스 마운팅 베이스용, 케이블 직경 9 mm ... 12 mm

스크류 연결 - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

Pg16 스크류 연결 액세서리, 박스 마운팅 베이스용, 케이블 직경 11.5 mm ... 15 mm

케이블 글랜드 - G-INS-M12-S68N-PNES-GY - 1411123

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 3 mm ... 6.5 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M12 x 1.5, 색상: 은-회색 RAL 7001

케이블 글랜드 - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 5 mm ... 10 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M16 x 1.5, 색상: 은-회색 RAL 7001

케이블 글랜드 - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 6 mm ... 12 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 은-회색 RAL 7001

케이블 글랜드 - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 외부 케이블 직경 11 mm ... 17 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M25 x 1.5, 색상: 은-회색 RAL 7001

199 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166