PV 시스템 보호용 컴포넌트 제품 목록

필터

50개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

2핀 절연 600 V DC 전압 시스템용 낙뢰/서지 어레스터, DIN 레일 마운팅용, 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그-인 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지

타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

2핀 절연 600 V DC 전압 시스템용 낙뢰/서지 어레스터, DIN 레일 마운팅용, 원격 표시 접점이 있는 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그-인 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지

타입 1/2 서지 보호 커넥터 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165

VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-... 제품군의 PV 어레스터 조합용 교체 커넥터

타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

2핀 절연 1000 V DC 전압 시스템용 낙뢰/서지 어레스터, DIN 레일 마운팅용, 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그-인 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지

타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

2핀 절연 1000 V DC 전압 시스템용 낙뢰/서지 어레스터, DIN 레일 마운팅용, 원격 표시 접점이 있는 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그-인 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지

타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V/32 - 1044183

2핀 절연 1000 V DC 전압 시스템용 낙뢰 전류 어레스터/서지 보호 장치, DIN 레일 마운팅용, 4핀 베이스 부품, 4개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그의 상태 메시지.

타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V-FM/32 - 1044182

2핀 절연 1000 V DC 전압 시스템용 낙뢰/서지 보호 장치, DIN 레일 마운트용, 원격 표시 접점이 있는 4핀 베이스 부품, 4개의 플러그-인 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지.

타입 1/2 서지 보호 커넥터 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - 2801162

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-... 제품군의 PV 어레스터 조합용 교체 커넥터

타입 1/2 서지 보호 커넥터 - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-... 제품군의 PV 어레스터 조합용 교체 커넥터

타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM - 2905640

2핀 절연 1500 V DC 전압 시스템용 낙뢰/서지 어레스터, DIN 레일 마운트용, 원격 표시 접점 있음, 온도 모니터링 보호 부품, 모듈에 대한 상태 메시지.

50 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166