패치 패널 제품 목록

필터

16개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

패치 패널 - PP-RJ-RJ - 2703015

패치 패널, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20

패치 패널 - PP-RJ-SC - 2703016

패치 패널, 스크류 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점

패치 패널 - PP-RJ-SCC - 2703018

패치 패널, 푸쉬-인 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점

패치 패널 - PP-RJ-IDC - 2703019

패치 패널, IDC 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점

패치 패널 - PP-RJ-RJ-F - 2703020

패치 패널, 2개의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호

패치 패널 - PP-RJ-SC-F - 2703021

패치 패널, 스크류 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호

패치 패널 - PP-RJ-SCC-F - 2703022

패치 패널, 푸쉬-인 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호

패치 패널 - PP-RJ-IDC-F - 2703023

패치 패널, IDC 단자대 위의 RJ45 소켓, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점, 차폐 전류 모니터링, 서지 보호

패치 패널 - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

패치 패널, 좁은 설계 폭, 확장된 온도 범위, 2개의 RJ45 소켓, 1:1 할당, 일관된 차폐, CAT5e, 10/100 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20

패치 패널 - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

패치 패널, 8개의 스프링 케이지 연결 단자대에 대한 1개의 RJ45 소켓(1:1 할당), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 점퍼를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션

16 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166