공압 접점 제품 목록

필터

12개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VALVE_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

공압식 접점 - HC-M-PN3-3,00-ST - 1663491

공압식 핀, HC-M-PN3 모듈용, 내부 호스 직경 3.0 mm

공압식 접점 - HC-M-PN3-4,00-ST - 1663501

공압식 핀, HC-M-PN3 모듈용, 내부 호스 직경 4.0 mm

공압식 접점 - HC-M-PN3-1,60-BU - 1663514

공압식 소켓, HC-M-PN3 모듈용, 내부 호스 직경 1.6 mm

공압식 접점 - HC-M-PN3-4,00-BU - 1663530

공압식 소켓, HC-M-PN3 모듈용, 내부 호스 직경 4.0 mm

공압식 접점 - HC-M-PN3-3,00-BU - 1663527

공압식 소켓, HC-M-PN3 모듈용, 내부 호스 직경 3.0 mm

공압식 접점 - HC-M-PN3-1,60-BU-V - 1663543

밸브가 있는 공압식 소켓, HC-M-PN3 모듈용, 내부 호스 직경 1.6 mm

공압식 접점 - HC-M-PN3-3,00-BU-V - 1663556

밸브가 있는 공압식 소켓, HC-M-PN3 모듈용, 내부 호스 직경 3.0 mm

공압식 접점 - HC-M-PN3-4,00-BU-V - 1663569

밸브가 있는 공압식 소켓, HC-M-PN3 모듈용, 내부 호스 직경 4.0 mm

공압식 접점 - HC-M-PN2-6,00-ST - 1676750

공압식 핀, HC-M-PN2 모듈용, 내부 호스 직경 6.0 mm

공압식 접점 - HC-M-PN2-6,00-BU - 1676763

공압식 소켓, HC-M-PN2 모듈용, 내부 호스 직경 6.0 mm

12 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166