클래스 600 PLD 컨트롤 캐비닛 라이트 제품 목록

필터

14개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

LED 엔클로저 라이트 - PLD E 608 W 265 - 2702224

LED 스위칭 캐비닛 라이트, 광범위한 AC 입력, 색온도: 4000 K, 모션 센서 있음

LED 엔클로저 라이트 - PLD E 608 W 315/F - 2702226

LED 스위칭 캐비닛 라이트, 광범위한 AC 입력, 색온도: 4000 K, 모션 센서 있음, 타입 F 소켓(Schuko)

LED 엔클로저 라이트 - PLD E 608 W 315/B - 2702227

LED 스위칭 캐비닛 라이트, 광범위한 AC 입력, 색온도: 4000 K, 모션 센서 있음, 타입 B 소켓(예: 미국용)

LED 엔클로저 라이트 - PLD E 608 W 315/E - 2702228

LED 스위칭 캐비닛 라이트, 광범위한 AC 입력, 색온도: 4000 K, 모션 센서 있음, 타입 E 소켓(예: 프랑스 및 벨기에용)

전원 케이블 - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302

전원 케이블,3-핀,PVC,오렌지색 RAL 2004,선단 탈피 처리,/ 소켓 직선,코딩: 검정색,케이블 길이: 3 m

전원 케이블 - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

전원 케이블,3-핀,PVC,오렌지색 RAL 2004,플러그 직선,코딩: 검정색,/ 소켓 직선,코딩: 검정색,케이블 길이: 0.6 m

전원 케이블 - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - 2702304

전원 케이블,3-핀,PVC,오렌지색 RAL 2004,플러그 직선,코딩: 검정색,/ 소켓 직선,코딩: 검정색,케이블 길이: 1 m

전원 케이블 - PLD E 608-CA-3,0/FS/UL - 2702306

전원 케이블,3-핀,PVC,회색 RAL 7001,선단 탈피 처리,/ 소켓 직선,코딩: 검정색,케이블 길이: 3 m,UL 인증 획득

전원 케이블 - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL - 2702307

전원 케이블,3-핀,PVC,회색 RAL 7001,플러그 직선,코딩: 검정색,/ 소켓 직선,코딩: 검정색,케이블 길이: 0.6 m,UL 인증 획득

커넥터 - PLD E 608-CO-MS - 2702308

직렬 연결용 커넥터, 검정색, 3핀

14 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166