클래스 400 PLD 컨트롤 캐비닛 라이트 제품 목록

필터

10개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

LED 엔클로저 라이트 - PLD E 400 W 250 - 2702221

LED 엔클로저 라이트, 24 V DC, 색상 온도 5000 K, 길이 250 mm, 회전 가능, 직렬 전환 가능, 마운팅 액세서리 포함

LED 엔클로저 라이트 - PLD E 400 W 375 - 2702222

LED 엔클로저 라이트, 24 V DC, 색상 온도 5000 K, 길이 375 mm, 회전 가능, 직렬 전환 가능, 마운팅 액세서리 포함

LED 엔클로저 라이트 - PLD E 400 W 500 - 2702223

LED 엔클로저 라이트, 24 V DC, 색상 온도 5000 K, 길이 500 mm, 회전 가능, 직렬 전환 가능, 마운팅 액세서리 포함

도어 위치 스위치 - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

도어 위치 스위치, 개방형 케이블 끝이 있는 3 m 케이블 및 M8 소켓(스냅-인)이 있는 0.6 m 케이블 있음, 마운팅 액세서리 포함

도어 위치 스위치 - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

도어 위치 스위치, M8 플러그가 있는 1 m 케이블 및 M8 소켓(스냅-인)이 있는 0.6 m 케이블 있음, 마운팅 액세서리 포함

마운팅 소재 - PLD E 400-ME MM - 2702312

클래스 400 PLD 엔클로저 라이트의 마그네틱 마운트용 세트

마운팅 소재 - PLD E 400-ME SM - 2702313

클래스 400 PLD 엔클로저 라이트의 스크류 마운트용 세트, 스크류 및 와셔 포함

마운팅 소재 - PLD E 400-ME CM - 2702314

클래스 400 PLD 엔클로저 라이트를 위한 2개의 클립 리테이너로 구성된 세트(교체 부품)

주전원 플러그 - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

클래스 400 LED 엔클로저 라이트용 플러그-인 전원 공급 장치, 유럽, 영국, 미국 및 오스트레일리아용 국가별 플러그 어댑터 포함, 최대 출력 전압 12 W

주전원 플러그 - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

클래스 400 LED 엔클로저 라이트용 플러그-인 전원 공급 장치, 유럽, 영국, 미국 및 오스트레일리아용 국가별 플러그 어댑터 포함, 최대 출력 전압 30 W

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166