빌딩 인프라용 PLC 및 라이센스 제품 목록

필터

77개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

소프트웨어의 애플리케이션 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_OF_LICENSE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_DATA_POINTS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KIND_OF_SOFTWARE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

컨트롤러 - ILC 2050 BI - 2403160

사물 인터넷(IoT)을 통해 표준 자동화 기술과 연결하기 위한 빌딩, 인프라 및 에너지 분야의 자동화 애플리케이션용 모듈형 인라인 컨트롤러입니다. 이 컨트롤러를 사용하면 복잡한 시스템을 효율적으로 구현할 수 있습니다.
생산 시스템에서 사용하기 위한 라이센스는 별도로 제공됩니다.

컨트롤러 - ILC 2050 BI-L - 2404671

사물 인터넷(IoT)을 통해 표준 자동화 기술과 연결하기 위한 빌딩, 인프라 및 에너지 분야의 자동화 애플리케이션용 모듈형 인라인 컨트롤러입니다. 이 컨트롤러를 사용하면 복잡한 시스템을 효율적으로 구현할 수 있습니다.
생산 시스템에서 사용하기 위한 라이센스는 별도로 제공됩니다.

빌딩 관리 시스템 - NC4-100 - 1045861

100개의 데이터 지점을 통합하기 위한 Emalytics Controller 라이센스(별도의 유지 관리 라이센스 필요)

빌딩 관리 시스템 - NC4-250 - 2404194

250개의 데이터 지점을 통합하기 위한 Emalytics Controller 라이센스(별도의 유지 관리 라이센스 필요)

빌딩 관리 시스템 - NC4-500 - 2404195

500개의 데이터 지점을 통합하기 위한 Emalytics Controller 라이센스(별도의 유지 관리 라이센스 필요)

빌딩 관리 시스템 - NC4-1250 - 2404196

1250개의 데이터 지점을 통합하기 위한 Emalytics Controller 라이센스(별도의 유지 관리 라이센스 필요)

빌딩 관리 시스템 - NC4-5000 - 2404197

5000개의 데이터 지점을 통합하기 위한 Emalytics Controller 라이센스(별도의 유지 관리 라이센스 필요)

빌딩 관리 시스템 - NC4-10000 - 2404198

10000개의 데이터 지점을 통합하기 위한 Emalytics Controller 라이센스(별도의 유지 관리 라이센스 필요)

빌딩 관리 시스템 - NC4-100-SMA-1YR - 1101277

Emalytics Controller 라이센스 NC4-100용 유지 관리 라이센스(1년)

빌딩 관리 시스템 - NC4-100-SMA-3YR - 1101283

Emalytics Controller 라이센스 NC4-100용 유지 관리 라이센스(3년)

77 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166