OPC 통신 인터페이스 제품 목록

필터

5개의 결과

소프트웨어 - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

OPC UA 서버, 최대 10개의 모듈형 소규모 컨트롤러와의 통신용(AXC 1xxx 또는 ILC 1x1)

소프트웨어 - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

OPC UA 서버, 최대 25개의 컨트롤러와의 통신용

소프트웨어 - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

OPC UA 서버 최대 200개의 컨트롤러와의 통신용

소프트웨어 - AX OPC SERVER - 2985945

AX OPC SERVER, PC WORX 기반 컨트롤을 사용한 OPC 지원 시각화용 통신 인터페이스

소프트웨어 - AX OPC SERVER CPY - 2988463

AX OPC SERVER 복사 라이센스를 사용하면 AX OPC SERVER를 여러 워크스테이션에 설치하여 병렬로 사용할 수 있습니다. 이 라이센스는 워크스테이션 라이센스입니다. 또한 워크스테이션 풀 라이센스가 필요합니다.

5 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166