HART 신호용 멀티플렉서 제품 목록

필터

11개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

HART 멀티플렉서 - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART 호환 필드 장치의 온라인 구성 및 진단과 NS 35/7. 5 또는 NS 32 마운트용 관리 시스템 또는 PC를 사용한 프로세스 변수 및 상태의 지속적인 문서화를 위한 HART 멀티플렉서

HART 전송 보드 - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

HART 전송 보드는 MACX-MCR-S-MUX HART 멀티플렉서를 작동하기 위해 사용됩니다. HART 호환 신호 컨버터의 신호는 전송 보드의 단자대 스트립에 적용된 후 FLK를 통해 멀티플렉서에 전송됩니다.

최신

Ethernet HART 멀티플렉서 - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

모듈형 HART 게이트웨이용 Ethernet 헤드 스테이션입니다. 최대 5개의 GW PL HART...-BUS 확장 모듈을 연결하여 최대 40개의 HART 장치와 통신합니다. Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM 및 Arcom을 지원합니다.

Ethernet HART 멀티플렉서 - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

모듈형 HART 게이트웨이용 Ethernet 헤드 스테이션입니다. 최대 5개의 GW PL HART...-BUS 확장 모듈을 연결하여 최대 40개의 HART 장치와 통신합니다. Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM 및 Arcom을 지원합니다.

프로토콜 컨버터 - GW PL HART4-BUS - 2702234

4-채널 HART® 확장 모듈, 스크류 연결 있음

프로토콜 컨버터 - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

4-채널 HART® 확장 모듈, 스크류 연결방식, 250 Ω 내부 입력 저항기 있음

프로토콜 컨버터 - GW PL HART8-BUS - 2702235

스크류 연결방식 8-채널 HART® 확장 모듈

프로토콜 컨버터 - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

8-채널 HART® 확장 모듈, 스크류 연결방식, 250 Ω 내부 입력 저항기 있음

프로토콜 컨버터 - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

아날로그 루프 공급이 있는 스크류 연결방식 8-채널 HART® 확장 모듈

프로토콜 컨버터 - GW PL DIO4-BUS - 2702237

스크류 연결방식 4-채널 디지털 입력 및 4-채널 디지털 출력 모듈

11 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166