시설개량용 멀티플렉서 기능 제품 목록

필터

1개의 결과

멀티플렉서 - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

두 개의 ILC 131 ETH와 필요한 개별 입력 및 출력 단자가 있는 이러한 SD 카드 중 두 개로 프로그래밍이 필요하지 않은 멀리플렉서 시스템이 구성됩니다. 몇 개의 전선 점퍼로 쉽게 구성할 수 있습니다. 무선, Ethernet 케이블 또는 네트워크 연결이 지원됩니다.

1 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166