멀티플렉서 제품 목록

필터

17개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

기능

  • 추가 옵션
    닫기

    기능



통신 모듈 - RAD-RS485-IFS - 2702184

Radioline - RS-485 멀티포인트 멀티플렉서, I/O 모듈을 사용해 확장 가능, Modbus/RTU 버스 커플러로 사용 가능 또는 Radioline 무선 시스템과 결합 가능, 최대 99개의 스테이션, 자체 구리 케이블에서 최대 1.2 km 범위

I/O 확장 모듈 - RAD-DI4-IFS - 2901535

Radioline - I/O 확장 모듈, 4개의 디지털 입력(0 ... 250 V AC/DC)

I/O 확장 모듈 - RAD-DOR4-IFS - 2901536

Radioline - I/O 확장 모듈, 4개의 디지털 릴레이 출력(5 A, 250 V AC/DC)

I/O 확장 모듈 - RAD-PT100-4-IFS - 2904035

Radioline - I/O 확장 모듈, 4개의 Pt 100 입력(-50°C ... +250°C)

I/O 확장 모듈 - RAD-AO4-IFS - 2901538

Radioline - I/O 확장 모듈, 4개의 아날로그 전류 또는 전압 출력(0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)

I/O 확장 모듈 - RAD-DO8-IFS - 2902811

Radioline - I/O 확장 모듈, 8개의 디지털 트랜지스터 출력(30.5 V DC/200 mA)

I/O 확장 모듈 - RAD-DI8-IFS - 2901539

Radioline - I/O 확장 모듈, 8개의 디지털 입력(0 ... 30.5 V DC) 또는 2개의 펄스 입력, 최대 100 Hz

I/O 확장 모듈 - RAD-AI4-IFS - 2901537

Radioline - I/O 확장 모듈, 4개의 아날로그 전류 입력(0/4 mA ... 20 mA)

I/O 확장 모듈 - RAD-DAIO6-IFS - 2901533

Radioline - I/O 확장 모듈, 2개의 디지털 입력 및 출력(0 ... 250 V AC/DC)과 1개의 아날로그 입력(0/4 ... 20 mA) 및 출력(0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

무선 세트 - ILB BT ADIO MUX-OMNI - 2884208

무선-MUX 세트, 각각 16개의 디지털 입력 및 출력과 2개의 아날로그 입력 및 출력이 있는 2개의 모듈로 구성(0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), 1.5 m 케이블이 있는 전방향 안테나 포함

17 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166