Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
부품 하우징, 폭: 18.9 mm ,통풍구 있음, , 하단부, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색 (7035)
부품 하우징, 폭: 18.9 mm, 통풍구 있음, 하단부, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색 (7035)
부품 하우징, 폭: 37.6 mm ,통풍구 있음, , 하단부, 색상: 밝은 회색 (7035)
부품 하우징, 폭: 37.6 mm, 통풍구 있음, 하단부, 색상: 밝은 회색 (7035)
부품 하우징, 폭: 75.9 mm, 통풍구 있음, 하단부, 색상: 밝은 회색 (7035)
부품 하우징, 폭: 75.9 mm ,통풍구 있음, , 하단부, 색상: 밝은 회색 (7035)
DIN 레일 커넥터, 정격 전류(Ex): 8 A, 정격 전압(Ex): 125 V, 핀 수: 5, 간격: 3.81 mm, 색상: 밝은 회색, 전자 하우징과 연결하기 위한 버스 커넥터 및 금도금 접점이 있는 제품
합계 : 0.0