모터 단자 제품 목록

필터

7개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

설치용 접지 단자대 - UTI 2,5-PE/L/L - 3076029

설치용 접지 단자대, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

설치용 접지 단자대 - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

설치용 접지 단자대, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

모터 단자 - DLK 2,5-PE - 3011041

모터 단자대, 4단, PE 풋 있음, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 연결 방법: 스크류 연결, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

모터 단자 - DLKB 2,5-PE - 3011038

모터 단자대, 4단, 브리지 가능, PE 풋 있음, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 연결 방법: 스크류 연결, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

모터 단자 - DLK 4-PE - 3011999

모터 단자대, 4단, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 연결 방법: 스크류 연결, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5,°NS 35/15

설치용 접지 단자대 - DLK 4-PE KAN - 3026764

설치용 접지 단자대, 왼쪽 PE 연결, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

모터 단자 - VIOK 1,5-3D/PE - 2718206

모터 단자대, 4단, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 연결 방법: 스크류 연결, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5,°NS 35/15

7 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166