모터 및 기계 관리 제품 목록

필터

6개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CURRENT_MEASUREMENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CONTROL_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

모터 관리 - EMM 3- 24DC/500AC-IFS - 2297497

외부 변류기를 사용한 작업을 위한 전자 모터 관리 - 모든 성능 클래스에 최적의 보호 성능을 제공하기 위한 모터 및 시스템의 과부하 및 부족 부하 모니터링에 대한 유효 전력 측정. 스위칭 및 신호 임계값을 자유롭게 매개 변수화할 수 있습니다

모터 관리 - EMM 3-230AC/500AC-IFS - 2297507

외부 변류기를 사용한 작업을 위한 전자 모터 관리 - 모든 성능 클래스에 최적의 보호 성능을 제공하기 위한 모터 및 시스템의 과부하 및 부족 부하 모니터링에 대한 유효 전력 측정. 스위칭 및 신호 임계값을 자유롭게 매개 변수화할 수 있습니다

모터 관리 - EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - 2297523

최대 16 A의 통합 변류기를 사용한 전자 모터 관리 기능 - 최적의 보호 성능을 제공하기 위한 모터 및 시스템의 과부하 및 부족 부하의 모니터링에 대한 유효 전력 측정. 스위칭 및 신호 임계값을 자유롭게 매개 변수화할 수 있습니다.

모터 관리 - EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - 2297536

최대 16 A의 통합 변류기를 사용한 전자 모터 관리 기능 - 최적의 보호 성능을 제공하기 위한 모터 및 시스템의 과부하 및 부족 부하의 모니터링에 대한 유효 전력 측정. 스위칭 및 신호 임계값을 자유롭게 매개 변수화할 수 있습니다.

모터 관리 - EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS - 2908602

외부 변류기(90 A)를 사용한 작동을 위한 전자 기계 관리 - 모터, 기계 또는 기타 3상 부하의 정밀 에너지 측정 및 실제 전력 측정. 자유롭게 파라미터화 가능한 스위칭 및 시그널링 임계값.

모터 관리 - EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS - 2908603

외부 변류기(160 A)를 사용한 작동을 위한 전자 기계 관리 - 모터, 기계 또는 기타 3상 부하의 정밀 에너지 측정 및 실제 전력 측정. 자유롭게 파라미터화 가능한 스위칭 및 시그널링 임계값.

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166