모듈형 로터 블레이드 모니터링 제품 목록

필터

8개의 결과

스위칭 장치 조합 - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

센서 지원 평가 장치, ID-S 얼음 탐지 시스템의 컴포넌트, 868 MHz 주파수 대역뿐만 아니라 Modbus/TCP 및 PROFINET을 통한 통신

스위칭 장치 조합 - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

센서 지원 평가 장치, ID-S 얼음 탐지 시스템의 컴포넌트, 6개의 센서 ID-S-S 868, 868 MHz 주파수 대역뿐만 아니라 Modbus/TCP 및 PROFINET을 통한 통신

센서 - ID-S-S 868 - 1061959

풍력 터빈 발전기용 무선 착빙 및 온도 센서, 접착식, 로터 블레이브, 타워 또는 나셀에 마운트용, 868 MHz 주파수 대역을 통한 ID-S-RT 868 무선 리시버와의 통신

센서 - ID-S-S 915 - 1061958

풍력 터빈 발전기용 무선 착빙 및 온도 센서, 접착식, 로터 블레이브, 타워 또는 나셀에 마운트용, 915 MHz 주파수 대역을 통한 ID-S-RT 915 무선 리시버와의 통신

무선 리시버 - ID-S-RT 915 - 1061961

무선 리시버, RSMA(암) 안테나 연결, 915 MHz 주파수 대역을 통한 ID-S-S 915 센서와의 통신

무선 리시버 - ID-S-RT 868 - 1061960

무선 리시버, RSMA(암) 안테나 연결, 868 MHz 주파수 대역을 통한 ID-S-S 868 센서와의 통신

센서 - WIL-RM-S-SG - 1006746

풍력 터빈 발전기의 로터 블레이드에서 부하 측정용 센서

센서 - WIL-RM-S-SG-R1 - 1183803

풍력 터빈 발전기 로터 블레이드의 부하 측정용 센서. 견고성(기립 가능). - 자기 차폐 있음 6선 연결 기술을 통한 케이블 저항 보상.

8 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166