ME-MAX 컴포넌트 하우징 제품 목록

필터

91개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FE_CONTACT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

전자 하우징 - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

완벽한 하우징 통풍구 있음, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 폭: 67.5 mm, 길이: 99 mm, 높이: 114.5 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

전자 하우징 - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

완벽한 하우징 통풍구 없음, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 폭: 67.5 mm, 길이: 99 mm, 높이: 114.5 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

전자 하우징 - ME MAX 67,5 3-3 KMGY - 2200526

완벽한 하우징 통풍구 있음, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 폭: 67.5 mm, 길이: 99 mm, 높이: 114.5 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

전자 하우징 - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY - 2200527

완벽한 하우징 통풍구 없음, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 폭: 67.5 mm, 길이: 99 mm, 높이: 114.5 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

전자 하우징 - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

완벽한 하우징 통풍구 없음, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 폭: 67.5 mm, 길이: 99 mm, 높이: 114.5 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

전자 하우징 - ME MAX 90 2-2 KMGY - 2200529

완벽한 하우징 통풍구 있음, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 폭: 90 mm, 길이: 99 mm, 높이: 114.5 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

전자 하우징 - ME MAX 90 G 2-2 KMGY - 2200530

완벽한 하우징 통풍구 없음, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 폭: 90 mm, 길이: 99 mm, 높이: 114.5 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

전자 하우징 - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

완벽한 하우징 통풍구 있음, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 폭: 90 mm, 길이: 99 mm, 높이: 114.5 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

전자 하우징 - ME MAX 90 G 3-3 KMGY - 2200532

완벽한 하우징 통풍구 없음, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 폭: 90 mm, 길이: 99 mm, 높이: 114.5 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

전자 하우징 - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

완벽한 하우징 통풍구 없음, 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 색상: 밝은 회색, 폭: 90 mm, 길이: 99 mm, 높이: 114.5 mm, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

91 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166