모듈형 접점 삽입 제품 목록

필터

105개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



최신

접점 삽입 모듈 - HC-M-03-PT-F - 1424218

접점 삽입 모듈,핀 수: 3, 전원 접점: 3, 제어 접점: 0, 소켓, 푸쉬-인 연결, 690 V,40 A, 1.5 mm² ... 6 mm², 애플리케이션: 전원

최신

접점 삽입 모듈 - HC-M-03-PT-M - 1424219

접점 삽입 모듈,핀 수: 3, 전원 접점: 3, 제어 접점: 0, 핀, 푸쉬-인 연결, 690 V,40 A, 1.5 mm² ... 6 mm², 애플리케이션: 전원

최신

접점 삽입 모듈 - HC-M-04-PT-F - 1424220

접점 삽입 모듈,핀 수: 4, 전원 접점: 4, 제어 접점: 0, 소켓, 푸쉬-인 연결, 690 V,40 A, 1.5 mm² ... 6 mm², 애플리케이션: 전원

최신

접점 삽입 모듈 - HC-M-04-PT-M - 1424221

접점 삽입 모듈,핀 수: 4, 전원 접점: 4, 제어 접점: 0, 핀, 푸쉬-인 연결, 690 V,40 A, 1.5 mm² ... 6 mm², 애플리케이션: 전원

최신

접점 삽입 모듈 - HC-M-02-PT-F - 1424222

접점 삽입 모듈,핀 수: 2, 전원 접점: 2, 제어 접점: 0, 소켓, 푸쉬-인 연결, 830 V,40 A, 1.5 mm² ... 6 mm², 애플리케이션: 전원

최신

접점 삽입 모듈 - HC-M-02-PT-M - 1424223

접점 삽입 모듈,핀 수: 2, 전원 접점: 2, 제어 접점: 0, 핀, 푸쉬-인 연결, 830 V,40 A, 1.5 mm² ... 6 mm², 애플리케이션: 전원

접점 삽입 모듈 - HC-M-06-PT-F - 1424224

접점 삽입 모듈,핀 수: 6, 전원 접점: 6, 제어 접점: 0, 소켓, 푸쉬-인 연결, 500 V,16 A, 0.5 mm² ... 2.5 mm², 애플리케이션: 전원

접점 삽입 모듈 - HC-M-06-PT-M - 1424225

접점 삽입 모듈,핀 수: 6, 전원 접점: 6, 제어 접점: 0, 핀, 푸쉬-인 연결, 500 V,16 A, 0.5 mm² ... 2.5 mm², 애플리케이션: 전원

접점 삽입 모듈 - HC-M-08-PT-F - 1424226

접점 삽입 모듈,핀 수: 8, 전원 접점: 8, 제어 접점: 0, 소켓, 푸쉬-인 연결, 400 V,16 A, 0.5 mm² ... 2.5 mm², 애플리케이션: 전원

접점 삽입 모듈 - HC-M-08-PT-M - 1424227

접점 삽입 모듈,핀 수: 8, 전원 접점: 8, 제어 접점: 0, 핀, 푸쉬-인 연결, 400 V,16 A, 0.5 mm² ... 2.5 mm², 애플리케이션: 전원

105 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166