미니어처 단자대 제품 목록

필터

10개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

미니 피드스루 단자대 - MPT 1,5/S - 3248100

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 15

미니 피드스루 단자대 - MPT 1,5/S BU - 3248101

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 15

미니 접지 단자대 - MPT 1,5/S-PE - 3248110

미니 접지 단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 15

미니 피드스루 단자대 - MPT 1,5/S/1P - 3248115

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 15

미니 피드스루 단자대 - MPT 1,5/S/1P BU - 3248116

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 15

미니 접지 단자대 - MPT 1,5/S/1P-PE - 3248117

미니 접지 단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 3.5 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 15

미니 피드스루 단자대 - MPT 2,5 - 3248125

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 32.1 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 15

미니 피드스루 단자대 - MPT 2,5 BU - 3248126

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 32.1 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 15

미니 피드스루 단자대 - MPT 2,5 OG - 3248127

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 32.1 mm, 색상: 오렌지색, 마운팅 타입: NS 15

미니 접지 단자대 - MPT 2,5-PE - 3248130

미니 접지 단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 폭: 5.2 mm, 높이: 32.1 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 15

10 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166