마이크로 단자대 제품 목록

필터

3개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

마이크로 피드스루 단자대 - MP 1,5 - 3248150

마이크로 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 16, 폭: 4.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 15

마이크로 피드스루 단자대 - MP 1,5 BU - 3248152

마이크로 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 16, 폭: 4.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 15

마이크로 피드스루 단자대 - MP 1,5 RD - 3248154

마이크로 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 16, 폭: 4.2 mm, 색상: 빨간색, 마운팅 타입: NS 15

3 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166